21375

Stiftliste for print 8813 S / 12 W OB

Vare nummer 25.627.1253.0

12-pol Stiftliste 90° vinklet 3,81mm 8813S/12 W OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.627.1253.0
Stiftliste for print 8813 S / 12 W OB
EAN4015573333864
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

105 mm
58 mm
68 mm
147 g
2,62 g
414 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others