21372

PCB 连接器 8813 B / 12 VR OB

Vare nummer 25.622.4253.0

PCB 母头连接器,针距:3.81mm,引线方向与连接方向成 90°,螺钉连接,12极,颜色:灰,无标记,系列号:8813 B/12 VR OB

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

商业数据

部件号25.622.4253.0
文章描述 PCB 连接器 8813 B / 12 VR OB
EAN4015573379992
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度182 mm
包装宽度106 mm
高度包装38 mm
包装毛重492,8 g
单件净重9,156 g
容积包装733 ccm
包装
50 一片
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others