PCB排针 8513 S / 2 W OB THR
物料号 25.647.0208.0
PCB插头,针距 3,5mm,2极,封闭式,连接方向平行于PCB,黑,针长 1.5mm (THR),系列号: 8513 S/2 W OB THR
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.647.0208.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8513 S / 2 W OB THR |
EAN | 4049644013669 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |