Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.640.3253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8513 B / 2 OB |
EAN | 4015573508712 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 105 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 58 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 144,2 g |
Peso netto parte singola | 1,244 g |
Volume confezionato | 414 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |