Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEG/ 2/ 4 W OB
Artikelnr. 27.647.0253.1
Leiterplatten Stiftleiste, 2-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 27.647.0253.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEG/ 2/ 4 W OB |
| EAN | 4015573999336 |
| Mindestauftragsmenge | 50 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
Zur Übersicht