21341

Stiftliste for print 8113 S / 8 W OB

Vare nummer 25.332.3853.0

8-pol Stiftliste 90° vinklet 5mm 8113S/8 W OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.332.3853.0
Stiftliste for print 8113 S / 8 W OB
EAN4015573187061
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
165 g
2,93 g
620 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others