21339

Printstik 8113 B / 8 VL OB

Vare nummer 25.326.3853.0

8-pol Stik uden opmærkning skrue 5mm/2,5mm² 8113B/8 VL OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.326.3853.0
Printstik 8113 B / 8 VL OB
EAN4015573184367
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

146 mm
129 mm
69 mm
865 g
16,005 g
1300 ccm
pap
50 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others