21335

Printstik 8213 B / 9 F

Vare nummer 25.323.0953.0

9-pol Stik med opmærkning med flange skrue 5,08mm/2,5mm² 8213B/9 F grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.323.0953.0
Printstik 8213 B / 9 F
EAN4015573451056
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

135 mm
81 mm
81 mm
855 g
16,3 g
886 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others