Programmér kontrol komponent SP-COP2-ENI-P-A DC 24V
Vare nummer R1.190.1330.0
No longer available!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.190.1330.0 | |
Programmér kontrol komponent SP-COP2-ENI-P-A DC 24V | |
EAN | 4049088366611 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85371091 |
Emballagens dimensioner
167 mm | |
142 mm | |
55 mm | |
355 g | |
286 g | |
1305 ccm | |
pap | |
1 St |
Velegnet til sikkerhedsfunktioner | ja |
---|---|
Antal af HW-interfaces industriel Ethernet | 1 |
Antal af HW-interfaces USB | 1 |
Understøtter EtherNet/IP protokol | ja |
Understøtter MODBUS protokol | ja |
Understøtter PROFINET IO protokol | ja |
Understøtter TCP/IP protokol | ja |
SIL iflg. IEC 61508 | 3 |
Type af dataoverførsel | seriel |
netværk | nej |
Erweiterbar | ja |
Programmerbar | ja |
Ind-/udgange kan konfigureres | ja |
Type af elektrisk forbindelse | skruetilslutning |
---|---|
Stikbare klemmer | ja |
Kategori (ISO 13849-1) | 4 |
---|---|
PL (ISO 13849-1) | Level e |
SILCL (IEC 62061) | 3 |
HFT | 1 |
TM | 20 a |
Note | Sikkerhedsegenskaber kan findes i manualen. |
Med automatisk lukning | ja |
---|---|
Funktion berøringsløs arbejdende installations beskyttelse | ja |
Funktion vælg driftsmåde | ja |
Funktion nødstop | ja |
Funktion overvågning kontaktor | ja |
Funktion genstart blokering | ja |
Funktion adgangskontrol | ja |
Funktion startkontakt | ja |
Funktion 2-håndstryk | ja |
On Delay Timer | ja |
Off Delay Timer | ja |
Antal af udgange | 8 |
---|---|
Udgangsstrøm | 4 A |
Kortslutning beskyttet udgang | ja |
Type af digital udgang | Transistor |
Min. tilladt udgangsspænding | 16,2 V |
Maks. tilladte spænding på udgangen | 30 V |
Maks. antal digitale udgange, integreret | 8 |
Min. nominel DC spænding for kontrol | 15,6 V |
---|---|
Maks. nominel DC spænding for kontrol | 30 V |
Antal af indgange | 16 |
"Input strøm (ved status "1")" | 2,3 mA |
Tilladte spænding på indgang | 30 V |
Nominel spænding DC | 24 V |
---|---|
Min. forsyningsspænding | 16,8 V |
Maks. forsyningsspænding | 30 V |
Dybde | 115 mm |
---|---|
Bredde | 45 mm |
Højde | 96 mm |
ECLASS 11 | |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27243101 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 4.0 | EC002538 |
ROHS conformity status | |
---|---|
ROHS Exceptions | III-6(c); III-7(c)I |
REACH-SVHC conformity status | |
REACH substance | Lead |
REACH CAS-Numbers | 7439-92-1 |
Drawings
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
kundetegning | - | 75.78 KB | |
kundetegning | - | 73.47 KB | TIF |
kundetegning DXF | - | 3.65 MB | DXF |
CAD model
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
3D produkt billede | - | 349.63 KB | |
CAD IGES data | - | 6.70 MB | IGS |
CAD JT data | - | 1.05 MB | JT |
CAD STEP data | - | 3.02 MB | STP |
Software
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
Gerätebeschreibungsdatei | - | 204.24 KB | ZIP |
samos®PLAN | - | 286.00 B | HTM |
Documentation
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
Manual Hardware | - | 6.74 MB | |
Manual Software | - | 9.41 MB | |
Manuel gateway | - | 5.76 MB | |
Montageanleitung | - | 1.30 MB | |
VDMA bibliotek | - | 32.49 KB | ZIP |
Marketing
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
Katalog | - | 14.20 MB |
Product compliance
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
REACH SVHC Declaration | - | 197.72 KB |
Fitting components
Vare nummer | Beskrivelse/Type | Pris | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|
Fits with
Vare nummer | Beskrivelse/Type | Pris | Antal |
---|
Datablad
Vælg oplysningerne til din PDF-fil