Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.050.0002.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | HMI Panel HMI-ECO-100 |
EAN | 4049088468759 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85423190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 365 mm |
---|---|
Breite verpackt | 265 mm |
Höhe verpackt | 105 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1600 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1200 g |
Volumen verpackt | 10156,125 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |