Gotowe przewody RST25I5KSB- 40 20BG03
Numer produktu 96.854.2033.3
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 25 A, Typ przewodów H07RN-F, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 4 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Cement szary
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.854.2033.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST25I5KSB- 40 20BG03 |
EAN | 4015573902251 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4827,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 888,7 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 5 sztuk |