Cable de conexión RST25I5KSB- 40 20BG03
Número de artículo 96.854.2033.3
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 2 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Gris hormigón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.854.2033.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST25I5KSB- 40 20BG03 |
EAN | 4015573902251 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 4827,5 g |
Peso neto de una pieza | 888,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |