assemblage de câbles RST25I5KS-S 40P 10BG03
Numéro d'article 96.854.1004.3
RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.854.1004.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST25I5KS-S 40P 10BG03 |
EAN | 4015573901872 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8282 g |
poids net pièce unique | 394,9 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |