Cable de conexión RST25I5KS-S 40P 10BG03
Número de artículo 96.854.1004.3
RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Gris hormigón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.854.1004.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST25I5KS-S 40P 10BG03 |
EAN | 4015573901872 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8282 g |
Peso neto de una pieza | 394,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |