assemblage de câbles RST20I5KSBS 40 40SW
Numéro d'article 96.454.4030.1
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.454.4030.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSBS 40 40SW |
EAN | 4015573920583 |
unité de commande | 4 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7060 g |
poids net pièce unique | 1691 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 4 pièce(s) |
Eldas Number
157868478