21985

Konfektioneret kabel RST20I5KSBS 40 40SW

Vare nummer 96.454.4030.1

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 4M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm² kabelfarve: sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.454.4030.1
Konfektioneret kabel RST20I5KSBS 40 40SW
EAN4015573920583
Ordre enhed4 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
7060 g
1691 g
23799 ccm
pap
4 St

Eldas Number

157868478
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others