Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 40 10SW
Codice del prodotto 96.454.1030.1
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Nero
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
Codice | 96.454.1030.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 40 10SW |
EAN | 4015573920552 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 5549 g |
Peso netto parte singola | 516,5 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157868408