Cable de conexión RST20I5KSBS 40 10SW
Número de artículo 96.454.1030.1
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Negro
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
Número de pieza | 96.454.1030.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I5KSBS 40 10SW |
EAN | 4015573920552 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 5549 g |
Peso neto de una pieza | 516,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
157868408