Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 15P 10TB0
Codice del prodotto 96.452.1000.6
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese
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
Codice | 96.452.1000.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 15P 10TB0 |
EAN | 4015573941779 |
Quantità per ordine | 30 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8169,99 g |
Peso netto parte singola | 241,7 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 30 pezzo/pezzi |