assemblage de câbles RST20I5KSBS 15P 10TB0
Numéro d'article 96.452.1000.6
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
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
numéro d'article | 96.452.1000.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSBS 15P 10TB0 |
EAN | 4015573941779 |
unité de commande | 30 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8169,99 g |
poids net pièce unique | 241,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 30 pièce(s) |