13708

电缆组件 RST20I5KSB- 40P 30TB0

物料号 96.454.3003.6

RST20i5 连接线缆 母头-自由端, 5芯, 预制螺钉连接线束, 应用 250V 带 PE, 20A, 线缆类型 H05VV-F, 長度 3.0m, 接线线径 4.0mm², 编码颜色 翠绿色

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号96.454.3003.6
文章描述 电缆组件 RST20I5KSB- 40P 30TB0
EAN4015573942899
订货单位5 一片
原籍国CZ
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度398 mm
包装宽度302 mm
高度包装198 mm
包装毛重5908,5 g
单件净重1104,9 g
容积包装23799 ccm
包装
5 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他