Cable de conexión RST20I5KSB- 40P 30TB0
Número de artículo 96.454.3003.6
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Turquesa
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.454.3003.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I5KSB- 40P 30TB0 |
EAN | 4015573942899 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 5908,5 g |
Peso neto de una pieza | 1104,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |