assemblage de câbles RST20I5KSB- 15P 80SW
Numéro d'article 96.452.8003.1
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
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
numéro d'article | 96.452.8003.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSB- 15P 80SW |
EAN | 4015573908727 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7327,5 g |
poids net pièce unique | 1388,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |