Cable de conexión RST20I5KSB- 15P 80SW
Número de artículo 96.452.8003.1
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
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
Número de pieza | 96.452.8003.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I5KSB- 15P 80SW |
EAN | 4015573908727 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7327,5 g |
Peso neto de una pieza | 1388,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |