Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15 20SW
Codice del prodotto 46.452.2030.1
RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 46.452.2030.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15 20SW |
EAN | 4049088284724 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9660 g |
Peso netto parte singola | 466,5 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157824078