Cable de conexión RST16I5KSBS 15 20SW
Número de artículo 46.452.2030.1
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 46.452.2030.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST16I5KSBS 15 20SW |
EAN | 4049088284724 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9660 g |
Peso neto de una pieza | 466,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Eldas Number
157824078