assemblage de câbles GST18I5KSBS 15C 50BL01
Artikelnr. 92.257.5050.6
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 92.257.5050.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSBS 15C 50BL01 |
EAN | 4049088451416 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7910 g |
poids net pièce unique | 787 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |