Gotowe przewody GST15I2KSBS 15 W 20SW
Numer produktu 91.222.2000.1
gesis® MINI Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.2000.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KSBS 15 W 20SW |
EAN | 4049644009174 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9240 g |
Waga netto pojedynczej części | 177 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |