Cable de conexión GST15I2KSBS 15 W 20SW
Número de artículo 91.222.2000.1
gesis® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.222.2000.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I2KSBS 15 W 20SW |
EAN | 4049644009174 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9240 g |
Peso neto de una pieza | 177 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |