Gotowe przewody BST14I2KFBS 50Z 30PB02
Numer produktu 94.425.3090.9
gesis® NV Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów L03Z1Z1-U, Klasa palności Eca, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.425.3090.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody BST14I2KFBS 50Z 30PB02 |
EAN | 4015573796201 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5115 g |
Waga netto pojedynczej części | 96,4 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |