Cable de conexión BST14I2KFBS 50Z 30PB02
Número de artículo 94.425.3090.9
gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable L03Z1Z1-U, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Azul pastel
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 94.425.3090.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I2KFBS 50Z 30PB02 |
EAN | 4015573796201 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 5115 g |
Peso neto de una pieza | 96,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |