Modulo di espansione Fan Coil KNX GESIS FLEX-FC EM
Codice del prodotto 83.020.0639.0
System gesis® FLEX: il modulo Espansione per il modulo BASIC fan coil con custodia piatta, può essere montato su guida DIN per l'installazione decentralizzata. Permette il controllo di una valvola per riscaldamento/raffreddamento ed un relè. In aggiunta ha un ingresso binario e un ingresso per un sensore di temperatura. L'ampia gamma di parametri impostabili consente di realizzare diverse funzioni di automazione. Il comando di funzionamento manuale permette il test di funzionalità locale senza l'integrazione all'intero sistema. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione.
Stock
Dati commerciali
Codice | 83.020.0639.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione Fan Coil KNX GESIS FLEX-FC EM |
EAN | 4049088312335 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | SK |
Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 250,46 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |