module d'extension KNX FanCoil GESIS FLEX-FC EM
Numéro d'article 83.020.0639.0
Système gesis® FLEX - Le module d'extension fan coil destiné à une installation décentralisée, est gérée par le module de base. L'alimentation interne et du bus sont assurées par le module amont. Il peut piloter une électrovanne de chauffage/refroidissement et un relais additionnel. Il permet de disposer d'une entrée binaire et d'une entrée pour sonde de température. Le niveau de cde manuelle permet d'effectuer des tests de fonctionnement sans intégration préalable au système. Les connexions électriques enfichables selon CEI 61535 séparent la partie automatisation et l'installation.
Prix
Stock
discontinué - Dernière commande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0639.0 |
---|---|
description de l'article | module d'extension KNX FanCoil GESIS FLEX-FC EM |
EAN | 4049088312335 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | SK |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 250,46 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
Eldas Number
405710369