KNX Fan Coil Erweiterungsmodul GESIS FLEX-FC EM
Artikelnr. 83.020.0639.0
System gesis® FLEX - Das Erweiterungsmodul zum Fan Coil Controller im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau kann ein Heiz-/Kühlventil und ein Zusatzrelais steuern. Der umfangreiche Parametersatz, der im Basismodul verwaltet wird, ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Es stellt einen Binäreingang und einen Temperatursensoreingang zur Verfügung. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Preis
Lagerbestand
Abgekündigt - Last Order!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0639.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | KNX Fan Coil Erweiterungsmodul GESIS FLEX-FC EM |
EAN | 4049088312335 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | SK |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 250,46 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Nummer
405710369