21646

IP-Switch WIENET UMS 4-1FM

Vare nummer 83.040.0002.0

wienet lysleder Switch 1lysledr/4 Ethernet IP40 4x 10/100 & 1x fiber optic multi mode Metal hus

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

83.040.0002.0
IP-Switch WIENET UMS 4-1FM
EAN4049088132728
Ordre enhed1 St
TW
85176200

Emballagens dimensioner

140 mm
165 mm
55 mm
371,9 g
261,5 g
1270,5 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others