Relé de estado sólido WRS-SSAC1-250V4A
Número de artículo 80.020.2001.0
Relé por semiconductor, con LED, con carcasa WEB 1002, dimensiones: 12. 5 x 80 mm (WxH), valores de salida: 24V DC, tensión de salida: 250 V AC/4 A 5 x 80 mm (ancho x alto), tensión de control: 24 V CC, salida: 250 V AC/4 A
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 80.020.2001.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de estado sólido WRS-SSAC1-250V4A |
EAN | 4015573322530 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 74 mm |
Peso bruto embalado | 330 g |
Peso neto de una pieza | 26,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 922 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |