19675

Apparatstik RST20I7S 11 M00V GL

Vare nummer 9L.071.6053.0

RST20i7 7-pol apparatstik, med pakning ved hver pol hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,2-2,5mm² Kodefarve: lysegrå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

9L.071.6053.0
Apparatstik RST20I7S 11 M00V GL
EAN4049088425479
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
6719 g
65,19 g
15720 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others