Apparatstik RST20I6S 11 M00V TB04
Vare nummer 9L.061.6053.6
RST20i6 6-pol apparatstik, med pakning ved hver pol hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,2-2,5mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
9L.061.6053.6 | |
Apparatstik RST20I6S 11 M00V TB04 | |
EAN | 4049088425325 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
304 mm | |
256 mm | |
202 mm | |
6519 g | |
63,19 g | |
15720 ccm | |
pap | |
100 St |