connexion de périphériques RST20I5S S1 M90V GL
Numéro d'article 96.054.6053.0
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair
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
numéro d'article | 96.054.6053.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I5S S1 M90V GL |
EAN | 4015573861770 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5520 g |
poids net pièce unique | 49 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |