Apparatstik RST20I5S S1 M03V GL
Vare nummer 96.052.6153.0
RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.052.6153.0 | |
Apparatstik RST20I5S S1 M03V GL | |
EAN | 4015573862210 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
343 mm | |
204 mm | |
165 mm | |
4200 g | |
40 g | |
11546 ccm | |
pap | |
100 St |