connexion de périphériques RST20I5S S1 M01V GL
Numéro d'article 96.052.5053.0
RST® CLASSIC connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair
Prix
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.052.5053.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I5S S1 M01V GL |
EAN | 4015573862234 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 4060 g |
poids net pièce unique | 35 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |