connexion de périphériques RST20I4S S1 M03V SW
Numéro d'article 96.042.6153.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.042.6153.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I4S S1 M03V SW |
EAN | 4015573863569 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 3500 g |
poids net pièce unique | 33 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157866308