Conector de empotrar RST20I3S S1 M91V SW
Número de artículo 96.034.6253.1
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M25, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.034.6253.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I3S S1 M91V SW |
EAN | 4015573914322 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 4290 g |
Peso neto de una pieza | 30,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |