21599

Apparatstik RST20I3S S1 M91V BL0

Vare nummer 96.034.6253.9

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.034.6253.9
Apparatstik RST20I3S S1 M91V BL0
EAN4015573982963
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
3095 g
30,1 g
23799 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others