19224

Apparatstik RST20I3S B1 M91 SW

Vare nummer 96.033.6253.1

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.033.6253.1
Apparatstik RST20I3S B1 M91 SW
EAN4015573914308
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
4585 g
45,85 g
23799 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others