Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.032.M054.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST16I3/2 S D03 MSW |
EAN | 4049088572890 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 713,25 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,555 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |