Conector RST16I3/2S B1 ZT4 SW
Número de artículo 46.031.4554.1
RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Negro
Precio
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 46.031.4554.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST16I3/2S B1 ZT4 SW |
EAN | 4049088295744 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 2130 g |
Peso neto de una pieza | 15,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |