Geräteanschluss RST16I3/2 2 D03 MSW
Artikelnr. 46.032.M0L1.1
RST® MINI Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.032.M0L1.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST16I3/2 2 D03 MSW |
EAN | 4049088573002 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 314 mm |
---|---|
Breite verpackt | 138 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 713,25 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,555 g |
Volumen verpackt | 3033 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |