Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 92.033.0158.5 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 GST18I3L B1H TR01 |
EAN | 4049088215629 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 202 mm |
---|---|
包装宽度 | 165 mm |
高度包装 | 56 mm |
包装毛重 | 888 g |
单件净重 | 8,24 g |
容积包装 | 1866 ccm |
包装 | |
100 一片 |