Conector de empotrar GST18I3F S2 R V BR05
Número de artículo 92.032.8458.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Marrón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.032.8458.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I3F S2 R V BR05 |
EAN | 4015573682276 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 1720 g |
Peso neto de una pieza | 15,699 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157861798